Publikovat produkty
Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212
KOMPAN

Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212

The round Kids Table with 4 Sitting Poles is a fun meeting point where imaginative play can continue. Children can play house or restaurant, or line up and sort items found or brought to the playground. In addition to functions as seats, the Sitting Poles are good for leaning on, stepping on, or jumping off!
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakids-table-w-4-sitting-stumps-nro212
  • Skupina výrobkůClassic Freestanding Play Equipment
  • Skupina produktůRobinia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)20
  • Šířka (palce)57
  • Hloubka (palce)49
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSteel, Sherardized
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Kód Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Popis Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Kód CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Číslo OmniClass23-21 29 19
  • Název OmniClassRecreational Equipment