Publikovat produkty
City Bike Pro Touchscreen FAZ50100
KOMPAN

City Bike Pro Touchscreen FAZ50100

KOMPAN has created adjustable, interactive Cardio equipment which is at the same level of quality and impact you would expect from equipment from an indoor fitness center. The City bike is all about comfort. The entry is extremely low and the frame provides an upright riding style. The city bike saddle can be adjusted in height and is wide, providing a comfortable ride for people of all sizes. The patented, self-powered resistance units creates a real road cycle experience. The resistance can adapt automatically, depending on the pedaling speed, or the users can choose to manually change the resistanceon the 7'' touchscreen or on the KOMPAN App.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacity-bike-pro-touchscreen-faZ50100
  • Skupina výrobkůPro Cardio
  • Skupina produktůFitness
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)54
  • Šířka (palce)20
  • Hloubka (palce)38
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Kód Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Popis Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Kód CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Číslo OmniClass23-21 29 19
  • Název OmniClassRecreational Equipment