Publikovat produkty
down in-line 80
down in-line 80
down in-line 80

    down in-line 80

    kreon down in-line 80 is a range of square shaped trimless recessed downlights with an aperture of 80mm. kreon down in-line 80 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon down in-line 80 is equipped with a filter holder and antiglare ring. kreon down in-line 80 is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_down_inline_80
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůrecessed downlight luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)113
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems
    • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Název OmniClassLighting Posts

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika