Publikovat produkty
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor

    esprit floor

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
    kreon esprit floor: This free-standing luminaire adds a touch of elegance to any space. It is available with a square base in white Carrara marble or natural blue steel, or with a round base. To enhance convenience, the kreon esprit floor now features a push dim button on top of the vertical bar, making it even easier to operate. Optional Casambi Bluetooth remote dimming and switching function is also available for added flexibility. kreon esprit floor is a free-standing luminaire with a square base in either white Carrara marble or natural blue steel. Also available with Casambi Bluetooth remote dimming and switching.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_esprit_floor
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůfree standing luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1360
    • Šířka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCSvětlo

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika