Publikovat produkty
up 80
up 80
up 80
up 80

    up 80

    kreon up 80 is a square shaped floor recessed up lighter chracterised by its minimal appearance and optical functionality.  The range is finished with black or white backed toughened glass with satin stainless steel rim.  The units are sealed to IP97 and have a die cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshst environments.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_up_80
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůrecessed floor luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)95
    • Hloubka (mm)95
    Související
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika