Publikovat produkty
Acrylic Gloss Board
Acrylic Gloss Board
Acrylic Gloss Board
    Kronospan

    Acrylic Gloss Board

    Used in luxury furniture components, kitchen frontals, interior design and commercial spaces, Acrylic Gloss Boards offer exceptionally high gloss levels and improved scrub resistance. They are based on a 17 mm MDF material covered with 0.7 mm gloss lacquered acrylic on the front side and 0.6 mm high-impact polystyrene film on the reverse to improve stability. Supplied with a PE foil to protect the surface, Acrylic Gloss boards have excellent chemical resistance and high UV stability.

    Specifikace
    • Standard

      EN 316; EN 622-5

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - Gloss surface
      - UV stability
      - Scrub resistant

      Application

      - Interior frontals

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaacrylic-gloss-board
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-07-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2800
    • Šířka (mm)1300
    • Hloubka (mm)18.3
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Vyrobeno vChorvatsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy