Publikovat produkty
Metal board
Metal board
Metal board
    Kronospan

    Metal board

    Strong, durable and versatile, aluminium MDF boards help to create individual and appealing interior design projects. Ideal for vertical furniture elements, their scratch resistant surface guarantees long lasting good looks. The boards are produced from high quality MDF substrate laminated with real aluminium with a scrub resistant coating and covered with protective foil.

    Specifikace
    • Standard

      Emission class E1

      Features

      - Scrub resistant

      Application

      - Interior frontals

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotametal-board
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-07-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2800
    • Šířka (mm)1300
    • Hloubka (mm)18.7
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálHliník
    • Vyrobeno vChorvatsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy