Publikovat produkty
STRATOS Toilet roll holder STRX671E
STRATOS Toilet roll holder STRX671E
    Archivovány

    STRATOS Toilet roll holder STRX671E

    Double toilet roll holder for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover with inspection window, cylinder lock with Franke standard key, for 2 rolls with max. Ø 120 mm, second roll will be released after consumption of first roll, without spindles, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 183 x 331 x 142 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Lock       Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      183.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      115.00 mm
      Spindle      No

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000057396
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůWC-roll holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)331
    • Šířka (mm)183
    • Hloubka (mm)142
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)3.51
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders