Publikovat produkty
Jumbo toilet roll holder CHRX669
Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Jumbo roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, cylinder lock with Franke standard key, closed round casing with inspection window, paper withdrawal over two tear-off edges, for 1 roll with max. Ø 260 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 269 x 269 x 116 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      116.00 mm
      Overall height      269.00 mm
      Overall width      269.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      260.00 mm
      Maximum width of consumable      105.00 mm
      Spindle  Yes
      Surface finish      Satin finished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000060983
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůWC-roll holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)269
    • Šířka (mm)269
    • Hloubka (mm)116
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)1.28
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika