Publikovat produkty
CONTINA Foldable grab CNTX70E
CONTINA Foldable grab CNTX70E

    CONTINA Foldable grab CNTX70E

    Foldable grab rail without toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, prevention against unmeant folding, gum rubber stop absorber, inspected and certified product, 4 mm thick mounting plate with three fixing holes, inclusive stainless steel screws and dowels. Lenght 600 mm
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000057753
    • Skupina výrobkůGrab rails
    • Skupina produktůGrab rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Popis Uniclass 2015Support rails

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika