Publikovat produkty
RONDA triple washbasin ANMW231
RONDA triple washbasin ANMW231

    RONDA triple washbasin ANMW231

    RONDA triple washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material with smooth, pore-free surface (temperature-resistant up to 80 °C). Colour Alpine white. With three seamless round bowls, flattened out at the rear, without overflow. Mounting on washbasin back panel. Rear contoured edge. Three-sided apron 60 mm (H). With tap holes 35 mm (D). Mounting material included.

    Dimensions 2100 x 125 x 530 mm (W x H x D)
    Bowl dimensions 540 x 90 x 380 mm (W x H x D)

    Specifikace
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      380.00 mm
      Bowl width      540.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      3.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Distance between bowls      700.00 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000090009
    • Skupina výrobkůWash basins
    • Skupina produktůWash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)125
    • Šířka (mm)2100
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálMinerál
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)54
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika