Publikovat produkty
AQUALINE WC flushing valve AQRM551
AQUALINE WC flushing valve AQRM551

    AQUALINE WC flushing valve AQRM551

    AQUALINE WC flush valve for surface installation, flushing quantity and volume flow adjustable. With nominal diameter DN 15. Polished chromium-plated brass, push cap and screw fitting made of chromium-plated plastic.
    Specifikace
    • calculation flow rate cold wat 0.7 l/s
      functional principle hydraulic self-closing
      diameter nominal DN 15
      material fitting brass-look
      maximum flow pressure 4 bar
      maximum flushing flow 1 l/s
      maximum flush water volume 9 Liter
      minimum flow pressure 1.2 bar
      minimum flushing flow 0.7 l/s
      minimum flush water volume 6 Liter
      protective shutdown no
      sound insulation no
      surface finish fitting chromed
      tailor made no
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      water connection threaded connection (external)
      Basic colour chrome
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000100082
    • Skupina výrobkůFlushing systems
    • Skupina produktůSelf closing WC flushing systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-09-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.61
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_65
    • Popis Uniclass 2015Pressure relief valves

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika