Publikovat produkty
Eye shower FAID103
Eye shower FAID103

    Eye shower FAID103

    Eye-wash and face-wash fountain with green plastic hand shower and hose with a stainless steel cover. Meets the requirements of EN 15154, Part -2. Green plastic hand shower, dust protection cap with user instructions. For mounting on walls or laboratory furniture, with spiral hose
    Specifikace
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Laboratory furniture
      Drip pan NO
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000101102
    • Skupina výrobkůEmergency showers
    • Skupina produktůEye cleaning taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_28
    • Popis Uniclass 2015Eye wash fountains
    • Číslo OmniClass23-29 37 13 15
    • Název OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika