Publikovat produkty
3-way valve ZAQUA023
3-way valve ZAQUA023
    Archivovány

    3-way valve ZAQUA023

    3-way valve - A3000 open, for performing thermal disinfection, cold and hot water side, in conjunction with a downstream thermostat. Control via electronic module with power switch. 24 V AC. DN 20
    Specifikace
    • Protective system IP      42
      Power supply connection      24 V AC
      Diameter nominal      DN-20-3-4INH
      Power consumption      4.40000
      Type of functioning part      3 way valve

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000101165
    • Skupina výrobkůWater management
    • Skupina produktůComplementary parts water management
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)209
    • Šířka (mm)164
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.62
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Popis Uniclass 2015Thermostatic mixing valves