Publikovat produkty
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Base cabinet for classroom basin made of melamine coated chipboard, colour white. Floor standing unit closed on three sides with black skirting board and adjustable feet, front door with handle and cylinder lock, door hinge left or right. Door hinge right
    Specifikace
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000107664
    • Skupina výrobkůWash place solutions
    • Skupina produktůWashroom furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)720
    • Šířka (mm)570
    • Hloubka (mm)390
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)17
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_12
    • Popis Uniclass 2015Classroom storage units
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika