Publikovat produkty
CONTINA foldable grab CNTX72F-L
CONTINA foldable grab CNTX72F-L

    CONTINA foldable grab CNTX72F-L

    Foldable grab rail with electronic flush button for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, flush button left, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, stirrup shape, integrated toilet roll holder, electronic flush button in front area, prevention against unmeant folding, gum rubber stop absorber, inspected and certified product, 4 mm thick mounting plate with three fixing holes, including stainless steel screws and dowels. Dimensions 100 x 250 x 850 (W x H xD) Protection class IP40
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000103284
    • Skupina výrobkůGrab rails
    • Skupina produktůGrab rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)850
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Popis Uniclass 2015Support rails

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika