Publikovat produkty
CAMPUS Squat pan HDTX504
CAMPUS Squat pan HDTX504

    CAMPUS Squat pan HDTX504

    Squat pan made of stainless steel, suitable for DN 20 in-wall flush valves, surface satin finished, material thickness 1 mm, 9 liter flushing capacity, with circular folded edge (22 mm), ircular flushing rim, suicide-resistant. Vertical connection from behind with screw connection of 28 mm diameter, internal DN 100 waste outlet, fixing material and height adjustment included. Dimensions 755 x 200 x 755 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1 mm
      outlet size DN 100
      overall depth 755 mm
      overall height 200 mm
      overall width 755 mm
      tailor made no
      type of mounting inset floor mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC squat-pan
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000108804
    • Skupina výrobkůUrinals / WC
    • Skupina produktůSquat pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-09-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)755
    • Hloubka (mm)755
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)14.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Popis Uniclass 2015WC squatting pans

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika