Publikovat produkty
EXOS. toilet roll holder EXOS675X
EXOS. toilet roll holder EXOS675X
    Archivovány

    EXOS. toilet roll holder EXOS675X

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel with satin finish and InoxPlus surface refinement, material thickness 1.5 mm, for rolls with a maximum diameter of 120 mm, stainless steel spindle with integrated roll stop function, includes mounting materials. Dimensions 123 x 62 x 129 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      129.00 mm
      Overall height      62.00 mm
      Overall width     123.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030031170
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůWC-roll holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)62
    • Šířka (mm)123
    • Hloubka (mm)129
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)0.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders