Publikovat produkty
CONTINA grab rail CNTX300W
CONTINA grab rail CNTX300W

    CONTINA grab rail CNTX300W

    Grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type 300 mm Dimensions 378 x 78 x 82 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 378.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030033995
    • Skupina výrobkůGrab rails
    • Skupina produktůGrab rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)78
    • Šířka (mm)378
    • Hloubka (mm)82
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)0.78
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Popis Uniclass 2015Support rails
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika