Publikovat produkty
CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA
CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA

    CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA

    Angle Grab Rail, 135° angle grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 696 x 334 x 82 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      82.00 mm
      Overall height      334.00 mm
      Overall width      696.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030037502
    • Skupina výrobkůGrab rails
    • Skupina produktůGrab rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)334
    • Šířka (mm)696
    • Hloubka (mm)82
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)0.99
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Popis Uniclass 2015Support rails

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika