Publikovat produkty
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for heightening of fitting housing at 140 mm, for F5S self-closing pillar taps and pillar mixer. Polished chromium-plated brass.
    Specifikace
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030041519
    • Skupina výrobkůTaps
    • Skupina produktůComplementary parts taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)55
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.98
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika