Publikovat produkty
Shower rail ACXX2008
Shower rail ACXX2008

    Shower rail ACXX2008

    Chrome-plated brass shower slider bar with two wall-mounted brackets. Adjustable shower holder with pushbutton operation, made from chrome-plated plastic. Length 900 mm, diameter 20 mm, including mounting material.
    Specifikace
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030051217
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůComplementary parts showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)114
    • Hloubka (mm)71
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika