Publikovat produkty
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS hinged lid attachment for waste bin STR607, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, bevelled front with self-closing hinged lid, cylinder lock with key, incl. mounting material.

    Dimensions 399 x 185 x 229 mm (W x H x D)

    Specifikace
    • lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 229 mm
      overall height 185 mm
      overall width 399 mm
      slot heigh 120 mm
      slot width 264 mm
      type of fixing screw
      type of mounting on waste bin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3600008919
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůComplementary parts accessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)185
    • Šířka (mm)399
    • Hloubka (mm)229
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)3.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika