Publikovat produkty
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Operable Walls: Model 2020

    KWIK-WALL’s Model 2020 Individual Panels / Multi-Directional operation has been engineered for lasting performance. They are manufactured with a structural acoustical substrate pressure laminated to both sides of a steel-reinforced frame. For added durability, an (optional) steel skin can be laminated on top of the substrate material. The Model 2020 combines individually operated panels with a track system that can utilize 90° “X,” “L” and “T” intersections for un-limited layout possibilities.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2020_3in_Multi_Directional
    • Skupina výrobkůOperable Partitions
    • Skupina produktůOperable Walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-05-26
    • Číslo vydání3
    • Výška (palce)194
    • Šířka (palce)48
    • Hloubka (palce)3
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Skládací zdi
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Popis Uniclass 2015Panel partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Jižní Amerika