Publikovat produkty
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Operable Walls: Model 3020 The Model 3020 combines durable steel skins with a welded steel frame to deliver superior durability and maximum sound control. Optional acoustical substrate panel skins are also available. Multi-Directional wall systems consist of manually operated, individual panels that are suspended from a structural aluminum track which utilizes 90° “X,” “L” and “T” intersections, allowing unlimited directional versatility.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3020_4in_Multi_Directional
    • Skupina výrobkůOperable Partitions
    • Skupina produktůOperable Walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-05-26
    • Číslo vydání4
    • Výška (palce)288
    • Šířka (palce)48
    • Hloubka (palce)4
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Skládací zdi
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Popis Uniclass 2015Panel partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Jižní Amerika