Publikovat produkty
Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs
Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs
    Archivovány

    Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs

    The KWIK-WALL Model 2030 is our most popular panel configuration. Panels are hinged together in groups of two (2) to allow for quick and easy movement of multiple panels from the storage location to the installed position. The track system is a continuous straight run which also simplifies the structural header requirements that are necessary to support the wall system. A full range of panel finishes, options and accessories are available to customize the wall to best suit your requirements.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030
    • Skupina výrobkůMoveable Walls
    • Skupina produktů2000 Series Moveable Walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)194
    • Šířka (palce)48
    • Hloubka (palce)3
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)6.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Skládací zdi
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 23.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Movable Panel Systems