Publikovat produkty
L&E Lighting LED Accent Light AC011

L&E Lighting LED Accent Light AC011

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL-E_Lighting_LED-Accent-Light_AC011
  • Skupina výrobkůLED
  • Skupina produktůAccent Light
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)181
  • Šířka (mm)65
  • Hloubka (mm)128
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
  • Čistá hmotnost (kg)1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie
Arménie
Ázerbájdžán
Bangladéš
Bhútán
Britské indickoocenánské území
Brunej
Čína
Filipíny
Gruzie
Hongkong
Indie
Indonésie
Japonsko
Kambodža
Kazachstán
Kokosové ostrovy
Korejská lidově demokratická republika
Korejská republika
Kyrgyzstán
Laos
Macao
Malajsie
Maledivy
Mongolsko
Myanmar (Barma)
Nepál
Pákistán
Singapur
Šrí Lanka
Tádžikistán
Tchaj-wan
Thajsko
Turkmenistán
Uzbekistán
Vánoční ostrov
Vietnam