Publikovat produkty
EAE Lighting -- APLIKLED
EAE Group
Archivovány

EAE Lighting -- APLIKLED

4.1 z 5 hvězdiček4.1(27 recenze)

APLİKLED is produced from cylinder shaped aluminum. It can give light in a single or dual directional manner to the wall surface with its narrow-medium and wide angle optical options.

Specifikace
  • Housing : Aluminum housing

    Diffuser : Lens + clear glass

    Optic : 11° / 18° / 31° / 44° lens

    Power : 7 W / 8 W

    Light Source : SMD LED

    Input Voltage : 220-240V AC 50/60 Hz

    IP : IP66

    Color Temperature : Warm White / Natural White

    CRI : >70

    Glare Rating (UGR) : <19

    Installation : Surface-Mounted

    Colors : RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaplikled
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůLandscape & Facade Lighting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCWall fixture
  • Kód UNSPSC39111503
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring