Publikovat produkty
Four way ceiling diffuser L-CL
LAMINAIRE

Four way ceiling diffuser L-CL

The L-CL is a Louvered Face, Ceiling Diffuser, with adjustable blades.

Specifikace
  • Core Style: 4-way.

    Blades characteristics: 0.8mm gauge, adjustable, 1" spacing.

    Nominal Size (width or height) from 4" through 24" in 2" increments; and also available in 9", 15", 21".

    Material: Aluminium AA6063.

    Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL-CL
  • Skupina výrobků4 Way Diffusers
  • Skupina produktů4 Way Diffusers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04
  • Popis Uniclass 2015Air terminals and diffusers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Číslo OmniClass23-33 49 11
  • Název OmniClassVentilation Diffusers
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika