Horizontal Ventilation Louver is suitable for indoor/outdoor use. It is made from AA6063T5 extruded aluminum blades with 0.8mm thickness, and hidden fixing brackets made of galvanized steel.
The Autodesk Revit family includes the visualization and information of two types of vertical mounting profiles: SHS tubes in 6063/6061 aluminum or ASTM500 steel.
Dostupnost regionu
| Jižní Amerika | Severní Amerika |
|---|---|
Argentina | Belize |
Bolívie | Dominika |
Brazílie | Dominikánská republika |
Chile | Gaudeloupe |
Ekvádor | Grenada |
Francouzská Guyana | Guatemala |
Guyana | Haiti |
Kolumbie | Honduras |
Paraguay | Jamajka |
Peru | Kanada |
Surinam | Kostarika |
Uruguay | Martinik |
Venezuela | Mexiko |
Montserrat | |
Nikaragua | |
Panama | |
Portoriko | |
Saint-Pierre a Miquelon | |
Salvador | |
Spojené státy americké | |
Svatá Lucie | |
Svatý Bartoloměj | |
Svatý Kryštof a Nevis | |
Svatý Martin |