The L-RFA145 is a Modular Horizontal Screen and Louver for ventilation. It has a unique blade profile designed for a high free area. It is made from AA6063T5 extruded aluminum blades with 1.1mm thickness, and frame made of galvanized steel or aluminum.
Dostupnost regionu
| Jižní Amerika | Severní Amerika |
|---|---|
Argentina | Belize |
Bolívie | Dominika |
Brazílie | Dominikánská republika |
Chile | Gaudeloupe |
Ekvádor | Grenada |
Francouzská Guyana | Guatemala |
Guyana | Haiti |
Kolumbie | Honduras |
Paraguay | Jamajka |
Peru | Kanada |
Surinam | Kostarika |
Uruguay | Martinik |
Venezuela | Mexiko |
Montserrat | |
Nikaragua | |
Panama | |
Portoriko | |
Saint-Pierre a Miquelon | |
Salvador | |
Spojené státy americké | |
Svatá Lucie | |
Svatý Bartoloměj | |
Svatý Kryštof a Nevis | |
Svatý Martin |