Publikovat produkty
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
    LAMINAIRE

    Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(8 recenze)

    The L-BG is a Linear Bar Grille with Removable Core. Its -OB version has an airflow control damper.

    The airflow control in the L-BG-OB is done by regulating the knobs of the damper, operated by a flat tip screwdriver (-G).

    Specifikace
    • Blades characteristics: 4mm gauge, fixed, 1/2" spacing.
      Blade Deflection types: 0º, 15º, 30º.
      Nominal Size A (Lenght): From 12" through 72" in 2" increments.
      Nominal Size B (Height): 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12".
      Material: Aluminum AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire Special Grey.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaL-BG
    • Skupina výrobkůLinear Grilles and Diffusers
    • Skupina produktůLinear Grilles and Diffusers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCAir diffusers
    • Kód UNSPSC40101505
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Popis Uniclass 2015Air diffusers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 11
    • Název OmniClassVentilation Diffusers
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika