Publikovat produkty
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-P

    The L-RA-P Round Perforation Grille

    Specifikace
      • Ventilation grille with aluminum frame and round perforated sheet, electrostatic powder coated.
      • The powder coating prevents oxidation or deterioration of the paint over time.
      • Its architectural and lightweight design allows it to be a suitable option for passive or forced ventilation in any type of ceiling.
      • Sheet with round perforations of 5 mm diameter.
      • It can be used for injection or extraction of air in any type of enclosure, whether residential or institutional.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaL-RA-P
    • Skupina výrobkůReturn Grilles
    • Skupina produktůReturn Grilles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCAir diffusers
    • Kód UNSPSC40101505
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_94
    • Popis Uniclass 2015Ventilation grilles
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 23 13
    • Název OmniClassReturn Air Grilles
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika