Publikovat produkty
Keramická Deskav/  Serie_Collection
Keramická Deskav/  Serie_Collection
Keramická Deskav/  Serie_Collection
Keramická Deskav/  Serie_Collection
Keramická Deskav/  Serie_Collection
Keramická Deskav/  Serie_Collection
Keramická Deskav/  Serie_Collection
Keramická Deskav/  Serie_Collection
Keramická Deskav/  Serie_Collection
Keramická Deskav/  Serie_Collection
    Laminam

    Keramická Deskav/ Serie_Collection

    COLLECTION

    Nejstarší kolekce, která se vyrábí již od roku 2002, dokonale vyjadřuje koncept všestrannosti. Jednotné zbarvení hraje významnou roli v architektonickém pojetí prostorů a rozměrů. Kolekce Collection je ideálním řešením pro navrhování a realizaci interiérů a exteriérů; jednobarevný povrch je nevyčerpatelným zdrojem inspirace a podnětem pro realizaci a dekoraci interiérů a bytových doplňků.

    Díky svým technickým charakteristikám je tato kolekce vhodná jak pro oblast interiérového designu, tak pro oblast architektury a stavebnictví.

    Tato řada je dostupná ve formátech 1000 x 3000 mm, 1620x3240mm.

    Slinutá keramická deska Laminam, vytvořená pomocí špičkových technologií, se vyznačuje minimální tloušťkou a zároveň velkými formáty. Je velice odolná proti mechanickému namáhání, chemickým přípravkům, opotřebení, povrchovému i hlubokému odření a proti ohybům; je snadno omyvatelná, odolná proti mrazu, ohni, plísni a UV záření. Veškeré charakteristiky a barevné efekty desek jsou trvalé, proto se nemění vlivem času či jakýchkoli klimatických podmínek.

    Spojte se se značkou Laminam

    Specifikace
    • Laminam 3 (nominální tloušťka 3 mm) Slinutá keramika, získaná mokrým mletím základních surovin, jako jsou jílovité horniny, žula a metamorfované horniny, obsahující živec a keramické pigmenty. Lisování se provádí ve speciálních tvářecích lisech a slinování při teplotě 1200 °C v hybridních vypalovacích pecích. Desky se vyrábějí v jediném kalibru a mají přesně opracované hrany. Laminam 3+ (nominální tloušťka 3,5 mm) Slinutá keramika, získaná mokrým mletím základních surovin, jako jsou jílovité horniny, žula a metamorfované horniny, obsahující živec a keramické pigmenty. Lisování se provádí ve speciálních tvářecích lisech a slinování při teplotě 1200 °C v hybridních vypalovacích pecích. Desky se vyrábějí v jediném kalibru, mají přesně opracované hrany a jejich struktura byla zpevněna inertním materiálem (síť ze skleněných vláken, aplikovaná na zadní straně). Laminam 5 (nominální tloušťka 5,6 mm) Slinutá keramika, získaná mokrým mletím základních surovin, jako jsou jílovité horniny, žula a metamorfované horniny, obsahující živec a keramické pigmenty. Lisování se provádí ve speciálních tvářecích lisech a slinování při teplotě 1200 °C v hybridních vypalovacích pecích. Desky se vyrábějí v jediném kalibru a mají přesně opracované hrany. Laminam 5+ (nominální tloušťka 6 mm) Slinutá keramika, získaná mokrým mletím základních surovin, jako jsou jílovité horniny, žula a metamorfované horniny, obsahující živec a keramické pigmenty. Lisování se provádí ve speciálních tvářecích lisech a slinování při teplotě 1200 °C v hybridních vypalovacích pecích. Desky se vyrábějí v jediném kalibru, mají přesně opracované hrany a jejich struktura byla zpevněna inertním materiálem (síť ze skleněných vláken, aplikovaná na zadní straně). Laminam 12+ (nominální tloušťka12 mm) Slinutá keramika, získaná mokrým mletím základních surovin, jako jsou jílovité horniny, žula a metamorfované horniny, obsahující živec a keramické pigmenty. Lisování se provádí ve speciálních tvářecích lisech a slinování při teplotě 1200 °C v hybridních vypalovacích pecích. Desky se vyrábějí v jediném kalibru, mají přesně opracované hrany a jejich struktura byla zpevněna inertním materiálem (síť ze skleněných vláken, aplikovaná na zadní straně). Laminam 20 (nominální tloušťka 20 mm) Slinutá keramika, získaná mokrým mletím základních surovin, jako jsou jílovité horniny, žula a metamorfované horniny, obsahující živec a keramické pigmenty. Lisování se provádí ve speciálních tvářecích lisech a slinování při teplotě 1200 °C v hybridních vypalovacích pecích. Desky se vyrábějí v jediném kalibru a mají přesně opracované hrany.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaserie-collection-ceramic-slab
    • Skupina výrobkůSerie
    • Skupina produktůCollection
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2018-02-01
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)3.5
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)24.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls
    • Kód CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes