Publikovat produkty
Keramická Deskav/  Serie_Oxide
Keramická Deskav/  Serie_Oxide
Keramická Deskav/  Serie_Oxide
Keramická Deskav/  Serie_Oxide
Keramická Deskav/  Serie_Oxide
Keramická Deskav/  Serie_Oxide
Keramická Deskav/  Serie_Oxide
Keramická Deskav/  Serie_Oxide
    Laminam

    Keramická Deskav/ Serie_Oxide

    OXIDE

    Díky exkluzivní technologii vrstvení povrchy kolekce Oxide napodobují efekt zoxidovaného kovu, reagujícího na atmosférické vlivy, slunce a plynoucí čas. Hloubka materiálu a barev vytváří zajímavý a sofistikovaný trojrozměrný efekt, který je ideální pro navrhování interiérů a exteriérů v jakémkoli stylu – od klasického po zcela ojedinělý.

    Díky svým technickým charakteristikám je tato kolekce vhodná jak pro oblast interiérového designu, tak pro oblast architektury a stavebnictví.

    Tato řada je dostupná ve formátech 1000 x 3000 mm a 1000 x 1000 mm.

    Slinutá keramická deska Laminam, vytvořená pomocí špičkových technologií, se vyznačuje minimální tloušťkou a zároveň velkými formáty. Je velice odolná proti mechanickému namáhání, chemickým přípravkům, opotřebení, povrchovému i hlubokému odření a proti ohybům; je snadno omyvatelná, odolná proti mrazu, ohni, plísni a UV záření. Veškeré charakteristiky a barevné efekty desek jsou trvalé, proto se nemění vlivem času či jakýchkoli klimatických podmínek.

    Spojte se se značkou Laminam

    Specifikace
    • Laminam 3 (nominální tloušťka 3 mm) Slinutá keramika, získaná mokrým mletím základních surovin, jako jsou jílovité horniny, žula a metamorfované horniny, obsahující živec a keramické pigmenty. Lisování se provádí ve speciálních tvářecích lisech a slinování při teplotě 1200 °C v hybridních vypalovacích pecích. Desky se vyrábějí v jediném kalibru a mají přesně opracované hrany. Laminam 3+ (nominální tloušťka 3,5 mm) Slinutá keramika, získaná mokrým mletím základních surovin, jako jsou jílovité horniny, žula a metamorfované horniny, obsahující živec a keramické pigmenty. Lisování se provádí ve speciálních tvářecích lisech a slinování při teplotě 1200 °C v hybridních vypalovacích pecích. Desky se vyrábějí v jediném kalibru, mají přesně opracované hrany a jejich struktura byla zpevněna inertním materiálem (síť ze skleněných vláken, aplikovaná na zadní straně). Laminam 5 (nominální tloušťka 5,6 mm) Slinutá keramika, získaná mokrým mletím základních surovin, jako jsou jílovité horniny, žula a metamorfované horniny, obsahující živec a keramické pigmenty. Lisování se provádí ve speciálních tvářecích lisech a slinování při teplotě 1200 °C v hybridních vypalovacích pecích. Desky se vyrábějí v jediném kalibru a mají přesně opracované hrany.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaserie-oxide-ceramic-slab
    • Skupina výrobkůSerie
    • Skupina produktůOxide
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2018-02-01
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)3.5
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)24.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls
    • Kód CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes