Publikovat produkty
Add Barstool Back 63
Lammhults

Add Barstool Back 63

Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair, but also accessories. (presented separately)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaadd-barstool-back-630
  • Skupina výrobkůBarstools and Stools
  • Skupina produktůAdd
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)990
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)6.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek