Publikovat produkty
Quickly Table Flexible T-leg H72 120x60
Quickly Table Flexible T-leg H72 120x60
    Lammhults

    Quickly Table Flexible T-leg H72 120x60

    The Quickly table is a model of efficiency, with compact folding construction using a quick-lock mechanism for simplicity, safety and stability. Quickly is easy to handle, fold and unfold, for one person, using the unique patented leg locking mechanism.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaquicklytable-flexible-tleg-h720-120x600
    • Skupina výrobkůTables and Trolleys
    • Skupina produktůQuickly
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)720
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Vedlejší materiálKov
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText