Publikovat produkty
Archal Armchair 5 feet
Archal Armchair 5 feet
Archal Armchair 5 feet
Archal Armchair 5 feet
    Lammhults

    Archal Armchair 5 feet

    Archal brings a new level of form and style innovation to the Lammhults seating collection. Using a frame of cast aluminium, Archal goes beyond the limitations of bent steel tubing, with the sculptural form of solid cast aluminium. Produced locally, the Archal frame is made using 99,9% recycled material, the equivalent of approximately 360 aluminium soft cans.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarchal-armchair-5feet
    • Skupina výrobkůChairs and Armchairs
    • Skupina produktůArchal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)670
    • Hloubka (mm)670
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)13.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek