Publikovat produkty
Campus Air Armchair Sledbase
Lammhults

Campus Air Armchair Sledbase

With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacampusair-armchair-sledbase
  • Skupina výrobkůChairs and Armchairs
  • Skupina produktůCampus
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)490
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)11.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek