Publikovat produkty
Cargo Trolley
Cargo Trolley
    Lammhults

    Cargo Trolley

    The Cargo trolley collection brings utility and grace together, whether as a sideboard in the home or in office, or as a bar or serving trolley around the dining areas of the finest restaurants. Chrome plated steel tubing is joined together mechanically, without welding, to keep the Cargo frame clean and elegant.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacargo-trolley-h700
    • Skupina výrobkůTables and Trolleys
    • Skupina produktůCargo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)840
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLaminát
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek