Publikovat produkty
Funk Table H110 160x80
Lammhults

Funk Table H110 160x80

Function, simplicity and clarity define the Funk table collection. Office work has evolved as workers meet and exchange ideas in an increasing number of settings. The workspace can now be a meeting room, a large open office, a lounge or even the company café. Funk is a great flexible collection, with a strong visual identity for the office landscape, available for any application in the modern work place.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafunktable-h1100-1600x800
  • Skupina výrobkůTables and Trolleys
  • Skupina produktůFunk
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1100
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek