Publikovat produkty
Quickly Table Flexible T-leg H72 140x60
Quickly Table Flexible T-leg H72 140x60
    Lammhults

    Quickly Table Flexible T-leg H72 140x60

    The Quickly table is a model of efficiency, with compact folding construction using a quick-lock mechanism for simplicity, safety and stability. Quickly is easy to handle, fold and unfold, for one person, using the unique patented leg locking mechanism.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaquicklytable-flexible-tleg-h720-140x600
    • Skupina výrobkůTables and Trolleys
    • Skupina produktůQuickly
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)720
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Vedlejší materiálKov
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek