Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
lanz/products/feb0d721-937e-4018-b808-1083582007aa
Domov
Kategorie
Elektrická zařízení
Distribuce
Kunststoffträger
Není k dispozici v Spojené státy
lanz oensingen ag
Sledovat
Kunststoffträger
Platte aus Kunststoff zur Kennzeichnung von Tragsystemen.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Art.Nr
302139
ELDAS®-Nr
127071016
Werkstoff
Kunststoff
Länge
240 mm
Breite
60 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.02 kg
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
302139
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-04-22
Číslo vydání
1
Výška (mm)
1
Šířka (mm)
60
Hloubka (mm)
240
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/kunststofftrager-302139
Související
Související
Hlavní materiál
Plast
Navrženo v
Švýcarsko
Vyrobeno v
Švýcarsko
Čistá hmotnost (kg)
0.02
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Elektrická zařízení - Distribuce
Dostupnost regionu
Evropa
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Podobné produkty
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
Stáhnout
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Stáhnout
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
Stáhnout
Cummins
Diesel Generator, QSK38 CENTUM™ Series 1250-1500 kW 60 Hz
Stáhnout
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.8
(
19
)
Stáhnout
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
Stáhnout