Publikovat produkty
Brandschutzbox L=100 mm, Promat
Brandschutzbox L=100 mm, Promat

    Brandschutzbox L=100 mm, Promat

    Zur Zugentlastung von Kabeln, inkl. Multifix Profil, Gewindestangen und Dichtungsmasse.

    Varianten

    • Brandschutzbox L=400 mm, Promat (Art.Nr: 302254)
    • Brandschutzbox L=300 mm, Promat (Art.Nr: 302253)
    • Brandschutzbox L=200 mm, Promat (Art.Nr: 302252)
    Specifikace
    • Art.Nr302251
      ELDAS®-Nr127099826
      WerkstoffPromat
      Länge225 mm
      Breite200 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht4.792 kg

      Varianten

      Brandschutzbox L=400 mm, Promat
      Art.Nr: 302254 | ELDAS®-Nr: 127099856 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 10.416 kg

      Brandschutzbox L=300 mm, Promat
      Art.Nr: 302253 | ELDAS®-Nr: 127099846 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 8.588 kg

      Brandschutzbox L=200 mm, Promat
      Art.Nr: 302252 | ELDAS®-Nr: 127099836 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 6.72 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota302251
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)225
    Související
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.792
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce