Publikovat produkty
Innenverbinder-Garnitur 25 x 50 A4, 1.4404
Innenverbinder-Garnitur 25 x 50 A4, 1.4404

    Innenverbinder-Garnitur 25 x 50 A4, 1.4404

    Rechtwinklige Verschraubung von Multifix C-Profilen 25x50 bestehend aus Halbnutenstein, Schraube und U-Konterplatte. Rostfreier Stahl.

    Specifikace
    • Art.Nr302477
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge58 mm
      Breite40 mm
      Höhe73 mm
      Gewicht0.19 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota302477
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)73
    • Šířka (mm)40
    • Hloubka (mm)58
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.19
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Rakousko
    Švýcarsko