Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
lanz/products/788217d9-3956-480d-9488-e1bac55728b4
Domov
Kategorie
Elektrická zařízení
Distribuce
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Není k dispozici v Spojené státy
lanz oensingen ag
Sledovat
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Art.Nr
304598
ELDAS®-Nr
127028006
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.06 kg
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
304598
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-04-22
Číslo vydání
1
Výška (mm)
24
Šířka (mm)
35
Hloubka (mm)
66
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-gvz-304598
Související
Související
Hlavní materiál
Ocel
Navrženo v
Švýcarsko
Vyrobeno v
Švýcarsko
Čistá hmotnost (kg)
0.06
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Elektrická zařízení - Distribuce
Dostupnost regionu
Evropa
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Podobné produkty
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Stáhnout
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Stáhnout
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Stáhnout
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Stáhnout
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Stáhnout
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Stáhnout