Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
lanz/products/b3762bd2-2618-4c7f-99b5-cdec7de5602a
Domov
Kategorie
Elektrická zařízení
Distribuce
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Není k dispozici v Spojené státy
lanz oensingen ag
Sledovat
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen. Rostfreier Stahl.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Art.Nr
304605
ELDAS®-Nr
127028036
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.061 kg
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
304605
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-04-22
Číslo vydání
1
Výška (mm)
24
Šířka (mm)
35
Hloubka (mm)
66
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-a4-304605
Související
Související
Hlavní materiál
Nerezová ocel
Navrženo v
Švýcarsko
Vyrobeno v
Švýcarsko
Čistá hmotnost (kg)
0.061
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Elektrická zařízení - Distribuce
Dostupnost regionu
Evropa
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Podobné produkty
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Stáhnout
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Stáhnout
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Stáhnout
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Stáhnout
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Stáhnout
Atkore
P1211 thru P1217 - Universal Pipe Clamp
Stáhnout