Publikovat produkty
Adapter seitlich A4, 1.4404
Adapter seitlich A4, 1.4404

    Adapter seitlich A4, 1.4404

    Erforderlich zur Montage von Apparatemontageplatten. Befestigung an seitlichen Holmen mittels Schraubengarnituren M10, sep. bestellen 2x307740. Rostfreier Stahl.

    Specifikace
    • Art.Nr306060
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge210 mm
      Breite35 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht0.125 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota306060
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)25
    • Šířka (mm)35
    • Hloubka (mm)210
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.125
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Rakousko
    Švýcarsko