Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
lanz/products/fd28272a-b4d2-4228-a63d-5a7b2a6a6c9c
Domov
Kategorie
Elektrická zařízení
Distribuce
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Není k dispozici v Spojené státy
lanz oensingen ag
Sledovat
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Ordnungstrennung durchgehend. Rostfreier Stahl.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Art.Nr
306097
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2.117 kg
Blechstärke
1 mm
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
306097
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-04-22
Číslo vydání
1
Výška (mm)
45
Šířka (mm)
31.5
Hloubka (mm)
3000
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-45-a4-306097
Související
Související
Hlavní materiál
Nerezová ocel
Navrženo v
Švýcarsko
Vyrobeno v
Švýcarsko
Čistá hmotnost (kg)
2.117
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Elektrická zařízení - Distribuce
Dostupnost regionu
Evropa
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Podobné produkty
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Stáhnout
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Stáhnout
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Stáhnout
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Stáhnout
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Stáhnout
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Stáhnout