Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
lanz/products/37681ff4-03e8-4dd1-a01b-0d1097158ba2
Domov
Kategorie
Elektrická zařízení
Distribuce
Nutenstein-Garnitur M6 x 20 A4, 1.4404
Není k dispozici v Spojené státy
lanz oensingen ag
Sledovat
Nutenstein-Garnitur M6 x 20 A4, 1.4404
Klemmstück M6. Rostfreier Stahl.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Art.Nr
306099
ELDAS®-Nr
127090166
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
46.5 mm
Breite
23.5 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
0.028 kg
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
306099
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-04-22
Číslo vydání
1
Výška (mm)
24.5
Šířka (mm)
23.5
Hloubka (mm)
46.5
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/nutenstein-garnitur-m6-x-20-a4-306099
Související
Související
Hlavní materiál
Nerezová ocel
Navrženo v
Švýcarsko
Vyrobeno v
Švýcarsko
Čistá hmotnost (kg)
0.028
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Elektrická zařízení - Distribuce
Dostupnost regionu
Evropa
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Podobné produkty
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Stáhnout
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Stáhnout
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Stáhnout
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Stáhnout
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Stáhnout
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Stáhnout